Na všechny tiskové zprávy

Moduly zálohování překlenou cyklické výpadky v délce až 30 sekund

08.09.2017

Modul zálohování QUINT CAP  

Modul zálohování QUINT CAP s dvouvrstvými kondenzátory

Překlenujte s novými moduly zálohování QUINT CAP od společnosti Phoenix Contact cyklické výpadky v délce až 30 sekund.

Modul zálohování sdružuje elektronickou přepínací jednotku a akumulátor energie na bezúdržbové bázi kondenzátoru ve stejném pouzdru. Díky zajistitelnému USB rozhraní pro spojení s nadřazenými řídicími jednotkami se vaše PC pohodlně vypne. Modul zálohování poskytuje díky velkým kapacitám paměti dlouhou dobu zálohování. 5, resp. 10 A lze zálohovat po dobu 30 sekund. Díky kompaktnímu provedení ušetříte s modulem místo v rozváděči. Po dobu více než 20 let při teplotě 20 °C a více než 500 000 cyklech nabíjení a vybíjení budete profitovat kromě toho i z obzvláště dlouhé životnosti. Moduly zálohování můžete díky pozvolnému rozběhu používat i v kombinaci s napájením s nízkým rozsahem výkonu. Díky rozsáhlým možnostem signalizace a širokému teplotnímu rozsahu od -40 do +60 °C jsou nové moduly zálohování navíc flexibilně použitelné.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít