Na všechny tiskové zprávy

Pravoúhlá svornice desky plošných spojů pro přístroje na nosnou lištu

18.08.2016

Pravoúhlá svornice desky plošných spojů pro přístroje na nosnou lištu  

Optimálně vhodné pro přístroje na nosnou lištu: úhlové svornice desky plošných spojů FKDSO 2,5/ -L1 a -R1

Phoenix Contact prezentuje nové svornice desky plošných spojů řady FKDSO 2,5/..L1 a -R1. Dle volby v provedení zahnutém doprava nebo doleva dovolují pravoúhlé směřování k desce plošných spojů.

Tím jsou svornice v rozteči 5 mm obzvláště vhodné pro přístroje montovatelné na nosnou lištu, neboť lze vývod vodiče flexibilně integrovat do designu přístroje podle specifikace zákazníka. 1- až 4pólové svornice desky plošných spojů se hodí pro proudy do 20 A a napětí do 320 V. Pomocí pohodlného pružinového připojení push-in s barevně odlišeným ovládacím tlačítkem je možné jednoduše a spolehlivě připojit vodiče s průřezy mezi 0,2 mm² a 2,5 mm².


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít