Na všechny tiskové zprávy

Šikmá svorka desky plošných spojů pro procesy THR

14.03.2019

Šikmá svorka desky plošných spojů pro procesy THR  

Šikmá svorka desky plošných spojů pro procesy THR

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje svůj program šikmých svorek desky plošných spojů s přípojkou Push-in

Nové svorky desky plošných spojů PCB SPTA-THR 1,5 od firmy Phoenix Contact jsou vyrobeny z tepelně odolného plastu, a jsou proto vhodné pro automatické osazování s pájením přetavením. Díky odbočení vodiče v úhlu 45° umožňuje rodina produktů s přípojkou Push-in víceřadé uspořádání na desce plošných spojů. Nové svorky desky plošných spojů jsou dostupné v roztečích 3,81 mm a 5,08 mm a umožňují připojení vodičů s průřezem 0,2 až 1,5 mm². Dvou až 12pólová provedení jsou určena pro proudy do 13,5 A a napětí do 320 V. Produktový design se šikmým provedením odpovídá konstrukci již zavedených vodorovných a svislých svorek desky plošných spojů typu PCB SPT-THR 1,5, takže můžete nabídnout různá řešení připojení s jednotným vzhledem a haptikou.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít