Na všechny tiskové zprávy

Systém průmyslových relé s variantami pro oblasti s nebezpečím výbuchu

07.09.2018

4pólové přepínačové průmyslové relé pro zónu 2  

4pólové přepínačové průmyslové relé pro zónu 2

S novými moduly systému průmyslových relé RIFLINE complete můžete bezpečně oddělovat a spínat signály v oblastech s nebezpečím výbuchu zóny 2.

Reléové moduly splňují normativní požadavky na schválení podle UL Class 1, Division 2, navíc ATEX a IECEx a jsou proto speciálně vybaveny pro mezinárodní použití v oblastech s nebezpečím výbuchu. Moduly disponují reléovými výstupy s utěsněním RTIII a jsou k dostání ve šroubové technice připojení a technice připojení push-in. Jako předem smontované kompletní moduly jsou dostupné se vstupními napětími 24 V DC, 120 a 230 V AC. Díky modularitě si můžete také sami sestavit reléové moduly rozšířenými funkcemi.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít