Na všechny tiskové zprávy

Bariérové řadové svornice pro přímou montáž

07.11.2018

Bariérové řadové svorky pro přímou montáž se šroubovým připojením nebo připojením push-in  

Svorky pro přímou montáž BT

Kromě bariérových svornic BT s různými technikami připojení a v hybridních variantách máte nyní k dispozici také svornice BT pro přímou montáž.

Tyto připojíte ke svorkovým blokům a připevníte přímo bez použití nosné lišty. Bezezbytkovou přímou montáž provedete díky možnosti připevnění na libovolném místě svorkového bloku.

S dvoupólovými zástrčnými můstky ze systému řadových svorek CLIPLINE complete, který šetří čas, spojíte libovolný počet svornic s blokem rozvodu potenciálu. Všechna tělesa svornice jsou provedena s ochranou proti dotyku. Dodatečný kryt svorkovnice proto není zapotřebí.

Bariérové svorky se hodí pro připojení vodičů do 35 mm². Přitom máte svobodnou volbu techniky připojení díky komfortnímu kulatému kabelovému oku a jednoduché přípojce push-in.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Uzavírací svornice BT – bezpečné v každé aplikaci

Maximální bezpečnost kontaktu i za extrémních podmínek.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít