Na všechny tiskové zprávy

Velké pouzdro konektoru pro vícepólové napájecí vedení

29.06.2018

Pouzdro HEAVYCON STANDARD pro uchopení dvou kontaktních vložek s pevnými póly  

HEAVYCON B32 a B48

Pouzdra HEAVYCON STANDARD jsou vyrobeny z vysoce hodnotného hliníku s odolností vůči korozi. Díky svým vodivým povrchům a těsnění jsou vhodná i pro aplikace elektromagnetické kompatibility.

Nová jsou pouzdra v provedení velikosti B32 a B48. Pojmou dvě kontaktní vložky s pevnými póly vedle sebe. Tím u propojení ušetříte hodně místa. Pouzdra B32 se hodí pro dvě vložky B16 a lze je uzamknout příčným zámkem. U pouzder B48 montujete dvě kontaktní vložky B24. Toto pouzdro uzamknete jednoduše podélným zámkem. Zvolte mezi bočním nebo přímým vývodem kabelů. Dostupné jsou rovněž vhodné koncové desky. Pro vysoké mechanické namáhání a vibrace jsou koncipovány pouzdra STANDARD. Díky normovaným velikostem provedení pouzder objímek, nástavců a zásuvek jsou plně kompatibilní s průmyslovým standardem.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít