Na všechny tiskové zprávy

Rozvodka T M12 pro přenos dat

10.10.2017

Rozvodka T M12  

Rozvodka T pro přenos dat s PROFIBUS a CANopen

Využijte pro přenos dat nové rozvodky T M12 společnosti Phoenix Contact. Nové rozvodky T pro PROFIBUS jsou stíněny na 360° a zajišťují bezpečný přenos dat a jejich rozdělení.

S nimi jsou možné přenosové rychlosti až 12 MBit/s. Výrobní program doplňuje A-kódovaná rozvodka T pro CANopen. Všechny rozvodky T můžete upevnit proti pootočení pomocí dvou montážních otvorů. Rýhovací kolečka M12 zůstávají otočená i po montáži. Pro rozvodku T PROFIBUS je k dispozici varianta s pevným rýhovacím kolečkem. Pomocí rýhovacího kolečka tak mnohem snadněji připojíte i zastřikované kabely. Pomocí rychlospojky SPEEDCON jednoduše nainstalujete všechny rozvodky T a ušetříte až 90 procent doby připojení. K dispozici jsou vám olejivzdorné rozvodky s krytím IP65 a IP67.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít