Na všechny tiskové zprávy

Nuceně vedený modul spojovacího relé

20.11.2017

Nuceně vedený modul spojovacího relé podle DIN EN 50205  

Nuceně vedený modul spojovacího relé podle DIN EN 50205

Produktový program systémů průmyslových relé Rifline od společnosti Phoenix Contact je doplněn novým nuceně vedeným modulem spojovacího relé s cívkovým napětím 24 V DC.

S modulem spojovacího relé s nuceně vedenými kontakty podle DIN EN 50205 můžete realizovat aplikace, které mají být provedeny podle typu A v souladu s DIN EN 50205 (zapojení jako 1 spínač / 1 rozpojovač). Nadále profitujete ze schválení cULus pro průmyslové kontrolní vybavení podle UL 508. S tímto schválením jste vy i vaši zákazníci zabezpečeni na severoamerickém trhu. Díky integrované stavové LED diodě můžete kdykoliv zaznamenat stavy spínání.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít