Na všechny tiskové zprávy

Systém V/V Inline je nyní rozšířitelný pro aplikace Ex

18.08.2016

Smíšená stanice V/V Inline  

Inline je flexibilní systém V/V pro rozváděč

Systém V/V Inline od společnosti Phoenix Contact lze nyní použít i pro oblast s hrozícím výbuchem. Moduly Ex-i se jednoduše seřadí za izolačně bezpečnou napájecí svornici.

K tomu se používají buď výlučně modré moduly Ex-i nebo stávající stanice V/V ze standardních modulů jsou rozšířeny pomocí nové izolační svornice prostřednictvím modulů Ex-i. Inline nabízí velký výběr svornic V/V a funkčních svornic, jak pro standardní použití, tak i pro oblasti s nebezpečím výbuchu do Zone 2. Systém se vyznačuje otevřeností vůči všem běžným systémům polní sběrnice a sítím Ethernet. Systém doplňuje mnoho praktických vlastností.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít