Na všechny tiskové zprávy

Spolehlivé napájení AC zátěží

11.04.2018

Zdroj nepřerušeného napájení QUINT AC  

AC online zdroj nepřerušeného napájení pro nosnou lištu

Napájejte AC zátěže spolehlivě pomocí nových zdrojů nepřerušeného napájení z rodiny produktů QUINT pro nosnou lištu.

Díky online topologii VFI-SS-111 zajišťuje přístroj plynulý přechod a dodává čistou sinusoidu jak v síťovém, tak bateriovém provozu. Spojte zdroj nepřerušeného napájení se zdánlivým výkonem 1 kVA s různými bateriemi UPS BAT. IQ Technology umožňuje optimální využití doby zálohování a preventivní sledování baterie. AC zdroj nepřerušeného napájení poskytuje informace o stavu nabíjení, zbývající době provozu baterie a její životnosti, čímž zvyšuje dostupnost systému. Díky integrovanému rozhraní USB můžete např. připojit průmyslové počítače ke zdroji ​​nepřerušeného napájení a pohodlně vypnout jejich systém. Spusťte přístroj pomocí funkce studeného startu BAT-START z akumulátoru energie i bez vstupní sítě. UPS QUINT AC lze navíc zapojit paralelně pro zajištění redundance a zvýšení výkonu. Nastavení různých výstupních napětí a automatická detekce napětí umožňuje použití kdekoli na světě. Rovněž široký teplotní rozsah od -25 °C do 60 °C zajišťuje vysokou flexibilitu použití.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít