Na všechny tiskové zprávy

Nové vertikální konektory desek plošných spojů

15.09.2016

Nové vertikální konektory desek plošných spojů  

Vertikální konektory desek plošných spojů FKCOR/W

Nové konektory desek plošných spojů FKCOR/W od společnosti Phoenix Contact dovolují pohodlné připojení vodiče pravoúhle ke směru ovládání.

Konektory pro 2 až 24 pólů disponují pružinovými připojeními push-in s barevně odsazenými ovládacími prvky na čelní straně. Pružinový otvírač lze pohodlně ovládat zepředu a vodiče zavádět shora nebo zespodu. Tato geometrie značně usnadňuje připojení vodiče u přístrojů montovatelných na nosnou lištu. Integrované měřicí body zvyšují navíc pohodlí při instalaci a údržbě. Konektory v rozteči 5,08 mm se hodí pro proudy do 12 A a napětí do 320 V. Varianty R a W pro dvouřadé kontaktové lišty a provedení se šroubovou přírubou nebo systémem Lock and Release dovolují použití v různých aplikacích, např. systémech V/V nebo decentralizovaných napájeních.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít