Na všechny tiskové zprávy

Zdroj nepřerušeného napájení DC s integrovaným napájením

11.09.2018

Zdroj nepřerušeného napájení DC s integrovaným napájením  

Zdroj nepřerušeného napájení TRIO DC s integrovaným rozhraním USB

Nové zdroje nepřerušeného napájení TRIO s integrovaným napájecím zdrojem budou spolehlivě napájet vaše DC aplikace a přitom budou prostorově úsporné.

Modul zdroje nepřerušeného napájení je sdružený s napájením v jednom pouzdru. Budete potřebovat jen akumulátor energie, abyste vytvořili kompletní systém UPS. Díky velkému výběru vhodných akumulátorů energie typu VRLA pro zařízení s výstupním proudem 5, 10 a 20 A získáte výhodu v podobě dlouhé doby zálohování. Připojené průmyslové počítače snadno vypnete přes integrované rozhraní USB. Uvedení zdroje nepřerušeného napájení TRIO DC do provozu nevyžaduje vstupní síť. Pomocí funkce BAT Start spustíte UPS z akumulátoru energie. Ke spouštění vysokých zátěží poskytne dynamický boost až 150 % jmenovitého proudu po dobu 5 sekund. Přípojka Push in nevyžadující použití nástroje umožňuje jednoduchou a rychlou instalaci. Díky rozsáhlým možnostem signalizace a širokému teplotnímu rozsahu od -25 °C do +70 °C můžete moduly flexibilně použít kdekoli na světě.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít