Na všechny tiskové zprávy

Šroubový uzávěr pouzdra M12 pro dvoudílné přístrojové porty

18.08.2016

Šroubové uzávěry pouzder M12 pro držák kontaktu SMD  

Pro více tolerance: šroubový uzávěr pouzdra M12 pro dvoudílné přístrojové porty

Phoenix Contact rozšiřuje svůj program šroubových uzávěrů pouzdra pro dvoudílné přístrojové konektory SMD.

Nové šroubové uzávěry M12 k montáži se západkou zezadu stěny vyrovnávají u dvoudílných přístrojových portů výrobní tolerance mezi deskou plošných spojů a pouzdrem způsobené v důsledku procesu. Můžete tak zabránit působením sil na pájená místa SMD a spojit komfort automatických pájených procesů s bezpečností definovaných připojení přístroje. Šroubové uzávěry pouzder pro nosiče dutinkových kontaktů jsou k dispozici pro různé tloušťky stěn mezi 0,9 mm a 3,0 mm. Lze je jednoduše integrovat do standardních stěnových výřezů a namontovat vhodnými barevnými fixovacími pouzdry bez použití nástrojů.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít