Na všechny tiskové zprávy

Kompaktní T-rozvodky pro jednoduchý rozvod energie

07.11.2018

4pólové T-rozvodky pro rozvod energie do 2,5 mm²  

Kompaktní T-rozvodka

S instalačním systémem QPD připojíte vedení rychle a jednoduše. Nové jsou čtyřpólové T-rozvodky do 2,5 mm².

Umožňují flexibilní odbočné vedení pro spotřebiče v rozvodu energie. T-rozvodky jsou spolehlivé díky robustnímu pouzdru v krytí IP66, IP69 (2 m, 24 h) a IP69K. Elektronika je chráněná průběžně, neboť pouzdra není nutné otevřít ani při připojení přívodního vedení.

Díky zářezovému spoji IDC nepotřebujete pro osazení žádný speciální nástroj a ušetříte 80 procent času. V programu instalačního systému QPD jsou mimo jiné dostupné stěnové průchodky, konektory vedení, konektory a H-rozvodky.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Instalační systém QPD

Jednoduchý a rychlý rozvod energie.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít