Na všechny tiskové zprávy

Napájecí svorka pro N přípojnice s přípojkou typu Push-in

16.04.2018

Napájecí svorka pro systém přípojnice s přípojkou typu Push-in  

Jednoduché připojení přípojnic nulového vodiče bez nutnosti použití nářadí

S novými napájecími svorkami PTI 16-NLS-FI připojíte přípojnice nulového vodiče snadno a bez nutnosti použití nářadí.

Zamykací jazýček mechanicky upevňuje přípojnici 3 x 10 mm. Přípojnice je po stranách chráněna před dotykem integrovanou koncovou deskou. Připojte k napájecí svorce průřezy o velikosti až 16 mm². Možnost velkoplošného popisu zajišťuje přehlednost propojení Díky integrovaným koncovkám a funkci výložníku dodatečně ušetříte prostor v instalačním rozvaděči. Součástí je také standardní zkušební testovací odbočka o průměru 2,3 ​​mm pro snadné testování. Nové napájecí svorky jsou kompatibilní s instalačním systémem od společnosti Phoenix Contact


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít