Na všechny tiskové zprávy

Výkonný napájecí zdroj v malém

14.03.2018

Napájecí zdroj QUINT POWER  

QUINT POWER pod 100 W

Napájecí zdroj QUINT POWER od společnosti Phoenix Contact poprvé nabízí vysokou dostupnost systému v rozsahu výkonů do 100 W s velmi malou konstrukční velikostí.

Preventivní dohled funkcí a silná výkonová rezerva je nyní k dispozici také pro Vaše aplikace v nízkém výkonovém rozsahu.

K náběhu těžkých zátěží je k dispozici dynamický boost s 200 % jmenovitého proudu po dobu pěti sekund. U přístrojů 1,3 A a 2,5 A je pro jednoduché rozšíření zařízení navíc k dispozici statický boost s trvalými 125 procenty jmenovitého proudu. Preventivní kontrola funkce hlásí včas, před výskytem chyby, kritické provozní stavy, které jsou typické pro dané zařízení. Volitelné hodnoty výkonového práhu nebo signalizace DC OK umožňují sledování výstupních parametrů, které je přizpůsobeno Vaší aplikaci. Všechny napájecí zdroje QUINT POWER s výkonem méně než 100 W mají vysokou účinnost až 93,7 procent, dlouhou životnost s nízkým ztrátovým výkonem a zahříváním. Díky štíhlému a plochému provedení s hloubkou 90 mm jsou zařízení zvlášť prostorově úsporná a dokonce se vejdou do menších rozvaděčů. Vyberte si malá zařízení ve třech výkonových třídách s výstupní napětím 24 V DC a proudem 1,3 A, 2,5 A a 3,8 A s přípojkou Push-in i šroubovým přípojením. Kromě širokopásmového vstupu AC od 85 V AC do 264 V AC zajišťuje flexibilní použití velký rozsah vstupního napětí od 88 V DC do 350 V DC a široký teplotní rozsah od -40 °C do +70 °C.

 


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít