Na všechny tiskové zprávy

Napájení s certifikací SIL

25.07.2019

Zdroj napájení pro maximální provozní bezpečnost  

Zdroj napájení pro maximální provozní bezpečnost

S novým zdrojem napájení QUINT POWER společnosti Phoenix Contact zajistíte vysokou provozní bezpečnost i v náročných aplikacích.

Varianta Plus s ochranným nátěrem a schválením ATEX/IECEx umožňuje použití v oblastech s nebezpečím výbuchu (zóna 2). Je vybavena vestavěným odpojovacím prvkem MOSFET a dvojitou přepěťovou ochranou s certifikací SIL 3. Statický boost s trvale až 125 % jmenovitého proudu umožňuje jednoduché rozšíření zařízení. Dynamický boost až 150 % jmenovitého proudu na pět sekund umožňuje snadný rozběh těžkých zátěží. Díky době zálohování při výpadku sítě minimálně 20 ms a integrované plynové bleskojistce zajišťující vysokou odolnost proti rušení až do 6 kV má zařízení velmi robustní vstup. Rozsáhlá signalizace s analogovými, digitálními a reléovými kontakty zajišťuje preventivní monitorování funkcí. Kritické provozní stavy jsou tak hlášeny dříve, než se vyskytne chyba. Díky širokému teplotnímu rozsahu od −40 °C do +75 °C lze nový zdroj napájení používat i v extrémních okolních podmínkách.


PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít