Aktuální informace

Filtry

Výsledky vyhledávání

Počet výsledků: 149

19palcový propojovací rozvaděč pro efektivní přenos dat světlovodným vláknem

16.09.2018

Nové 19palcové propojovací rozvaděče od Phoenix Contact zjednodušují kabeláž světlovodnými vlákny a hodí se proto optimálně pro přenos dat v reálném čase.

Zdroj nepřerušeného napájení DC s integrovaným napájením

11.09.2018

Nové zdroje nepřerušeného napájení TRIO s integrovaným napájecím zdrojem budou spolehlivě napájet vaše DC aplikace a přitom budou prostorově úsporné.

Systém průmyslových relé s variantami pro oblasti s nebezpečím výbuchu

07.09.2018

S novými moduly systému průmyslových relé RIFLINE complete můžete bezpečně oddělovat a spínat signály v oblastech s nebezpečím výbuchu zóny 2.

Kompaktní pouzdro konektoru pro modulární kontaktní vložky

23.08.2018

Nová plastová pouzdra HEAVYCON EVO M1 pojmou modulární kontaktní vložku. V porovnání s rozhraním B6 jsou menší a levnější.

Úzká přepěťová ochrana pro V/V a řídicí jednotky

23.08.2018

TERMITRAB complete typu 3 je nejužším svodičem přepětí pro 24V napájení.

Kompaktní spojovací boxy pro přenos dat zabezpečený do budoucna

19.08.2018

Nové spojovací boxy doplňují program světlovodných vláken od Phoenix Contact. Spojovací boxy série FDX 20 zajišťují dlouhodobě bezpečný přenos dat v reálném čase.

Elektromechanické relé s možností ručního ovládání

01.08.2018

Program reléových modulů PLC-Interface od společnosti Phoenix Contact nyní obsahuje také moduly s uzamykatelným ručním ovládáním s konstrukční šířkou 14 mm.

Svorky pro časté použití čepových svornic s přípojkou typu Push-in

30.07.2018

Nové vyjímatelné svornice AGK pro silnoproudé maticové svornice konstrukční řady HV a RBO Vám nabízejí možnost jednoduchého rozvodu nebo sdružování napětí.

Efektivní laserový označovač

27.07.2018

Laserový označovač TOPMARK NEO stanovuje nový standard laserového označování: S kompaktními rozměry a velmi snadnou obsluhou na barevném dotykovém displeji vytváří robustní průmyslová označení.

V/V a sériová data přes rádiové rozhraní

27.07.2018

Duální režim PLC/Modbus RTU spolu s funkcemi systému Radioline umožňuje bezpečně přenášet V/V a sériová data rádiovým systémem.

149 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít