Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663

Dvoupatrová svorkovnice, pro sběrnici KNX v instalaci v budovách, baleno po párech (25 párů = 50 ks), typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, šířka: 7 mm, barva: bílá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
  • Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
  • Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 3214663
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 38 (C-1-2017)
GTIN 4055626158020
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít