Nožová rozpojovací svornice - ST 2,5-MT BU - 3037818

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, délka: 60,5 mm, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pro připojení více vodičů jsou použitelné svornice pro tři a čtyři vodiče.
  • Propojení přátelské k obsluze díky čelnímu připojení
  • Testováno pro železniční aplikace
  • Měřicí bod paralelně s místem rozpojení pro zkušební zástrčku s průměrem 2,3 mm
  • Průchodné a dvojitě přemostitelné pro všechny úlohy časově úsporného přívodu napětí a rozvodu potenciálu
  • Kompaktní nožová rozpojitelná svornice s proudovou zatížitelností 20 A
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 3037818
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 163 (C-1-2017)
GTIN 4017918908560
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít