Pružinová svornice pro ochranný vodič - ST 2,5-3PE - 3036071

Pružinová svornice pro ochranný vodič, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 6, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: zeleno-žlutá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Zakončovací kryt - D-ST 2,5-3L - 3036660

Zakončovací kryt, délka: 99,5 mm, šířka: 2,2 mm, výška: 50,3 mm, barva: šedá

Nosiče štítků - STP 5-3 - 0810562

Nosič trojitého štítku, upevňuje se nasunutím do třípatrové pružinové svornice ST 2,5-3L, možnost popisu pomocí ZB 5 nebo ZBF

Výstražný kryt - WST 2,5 - 3030941

Výstražný kryt, 5-pólový, pro šířku svornic: 5,2 mm

Šroubovák - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

Šroubovák - ST-BW - 1207608

Ovládací nástroj, pro všechny pružiny 2,5 mm² - 4,0 mm²

Zaslepení - CEC 2,5 - 3062757

Kryt pro šachtu vodiče, 10pólový, pro pružinové svornice (ST) a řadové svornice s technologií Push-in (PT) s šířkou: 5,2 mm

Krycí skupinový štítek - BST 2,5 - 3061282

Kryt pro ovládací šachtu, 5pólový, pro pružinové svornice s šířkou: 5,2 mm

Drátový můstek - FBSW 2-5/250MM - 3030172

Drátový můstek, délka: 250 mm, šířka: 5,1 mm, počet pólů: 1, barva: červená/černá

Drátový můstek - FBSW 2-5/60MM - 3030170

Drátový můstek, délka: 60 mm, šířka: 5,1 mm, počet pólů: 1, barva: červená/černá

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít