Řadová svornice elektronického prvku - STME 6-DIO/R-L HV - 3035692

Řadová svornice elektronického prvku, s integrovanou diodou P1000M, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, šířka: 8,2 mm, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Distanční deska - DP-STMED 6 - 3035690

Distanční deska, délka: 100,8 mm, šířka: 8,2 mm, barva: šedá

Šroubovák - SZF 2-0,8X4,0 - 1204520

Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,8x4,0x100mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

Zakončovací kryt - D-DTME 6 - 3034426

Zakončovací kryt, délka: 99,8 mm, šířka: 2,2 mm, výška: 49,6 mm, barva: šedá

Oddělovací deska oddílů - CARRIER 35-8 - 3034387

Oddělovací deska oddílů, šířka: 8,2 mm, materiál: PA, délka: 99,8 mm, s možností uložení pro FBS…-8 a PAI 4-FIX, barva: šedá

Krycí profil - AP-ME METER - 3034361

Krycí profil, pro zakrytí svorkovnic, osazuje se na nosič krytu APT-ME nebo koncovku APH-ME. Na koncích a v odstupech cca 40 cm je potřeba nasadit nosič krytu. Dodává se v délce: 1 m

Nosič krytu - APH-ME - 3034374

Nosič krytu, pro montáž na nosnou lištu NS 35/7,5, pro upevnění krytu AP-ME, volitelně lze zaplombovat

Nosič krytu - APT-ME - 3034358

Nosič krytu, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, k upevnění krycího profilu AP-ME

Sklopný kryt - AH-ME - 3240265

Kryt, k ochraně zapouzdřených konstrukčních dílů před dotykem a prachem

Zástrčný můstek - FBS 2-8 - 3030284

Zástrčný můstek, rozteč: 8,2 mm, šířka: 14,7 mm, počet pólů: 2, barva: červená

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít