Potenciální sběrné svorka - STU 35/ 4X10 - 3033126

Potenciální sběrné svorka, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Pružinové připojení, Šroubové připojení, počet přípojek: 5, průřez: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, šířka: 16,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pružinovou hybridní svornicí STU 35/4x10 se přívod 35 mm² rozdělí na čtyři připojení 10 mm²
  • Průchozí přemostitelnosti ke standardním svorkám konstrukční řady pružinových svornic ST
  • Napájení probíhá prostřednictvím 35 mm² šroubové svorky
  • Rozdělení uvnitř zařízení se provádí pomocí čtyř pružinových svorek se jmenovitým průřezem 10 mm²
  • Zdvojený prostor pro můstky umožňuje další rozvod potenciálu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 3033126
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Strana katalogu Strana 195 (C-1-2017)
GTIN 4046356094078
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,058 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít