Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH LM 4TX/1FX SM ST - 2989925

Nastavitelný řízený přepínač Ethernet se čtyřmi porty 10/100 MBit/s RJ45 a jedním portem FX-ST-Singlemode 100 MBit/s

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Kompaktní nastavitelné řízené přepínače (LM) umožňují pružnou a hospodárnou instalaci sítí Ethernet umožňujících potřebnou správu v prostředí automatizace. Díky velkému množství variant připojení a svému rozšířenému teplotnímu rozsahu od -40 °C do +70 °C, perfektně pokrývá požadavky průmyslových aplikací. Podporuje PROFINET Conformance Class A a s integrovaným softwarem lze sítě standardních protokolů IT konstruovat redundantně, diagnostikovat a sledovat.

Vaše výhody

  • Webová správa, SNMP
  • Kompaktní pouzdro
  • Rozsáhlé varianty světlovodného vlákna
  • Externě uložitelná konfigurace
  • -40 °C ... 70 °C teplota okolního prostředí
  • Konfigurovatelný kontakt alarmu
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2989925
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 297 (C-8-2015)
GTIN 4046356342407
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,230 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít