Zdroj napájení - UNO-PS/1AC/12DC/ 55W - 2902999

Primárně taktovaný napájecí zdroj UNO POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 12 V DC / 55 W

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napájecí zdroje UNO POWER se základními funkcemi
Kompaktní napájecí zdroje UNO POWER jsou díky vysoké hustotě výkonu ideálním řešením především v kompaktních rozvaděčích pro zátěž do 240 W. Síťové zdroje jsou k dispozici v různých výkonových třídách a konstrukčních šířkách. Díky vysokému stupni účinnosti a nízkým ztrátám při chodu na prázdno docílíte vysoké energetické účinnosti.

Vaše výhody

  • Flexibilní montáž jednoduchým připevněním na nosnou lištu
  • Více místa v rozvaděči s hustotou výkonu větší až o 20 %
  • Maximální energetická účinnost s účinností více než 90 % a díky extrémně nízkým ztrátám při chodu naprázdno méně než 0,3 W
  • Venkovní instalace možná díky teplotnímu rozsahu od -25 °C do +70 °C
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2902999
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 229 (C-4-2017)
GTIN 4046356728805
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,245 kg
Číslo celní sazby 85044030
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít