Elektronický reléový modul - PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ - 2902963

Vstupní elektronické relé, frekvence přenosu 100 kHz, se světelnou indikací a ochranným zapojením ve vstupním a výstupním obvodu, vstup: 5 V DC, výstup: 4 - 30 V DC/50 mA

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2902963
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 410 (C-5-2017)
GTIN 4046356702836
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,034 kg
Číslo celní sazby 85364900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít