Napájecí svorka - MINI MCR-SL-PTB-FM - 2902958

Napájecí svorka MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) k napájení napájecího napětí se nasadí na konektor T. Napájecí svorka FM nabízí dodatečnou funkci - kontrolu v kombinaci s monitorovacím modulem defektů. Šroubové připojení.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napájecí svorka MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) k napájení napájecího napětí se nasadí na konektor T.
Dva samostatné napěťové vstupy dovolují redundantní napájení a napájení oddělené diodami až k maximálnímu proudu 2 A. Napájecí svorka FM nabízí dodatečné funkce, dohled v kombinaci s monitorovacím modulem defektů MINI MCR-SL-FM-RO (výr.: 2902961, 2902962), flexibilní redundantni napájení jedné nebo obou stran modulu a rozšířeného rozsahu napájecího napětí 0...30 V DC.

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2902958
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 524 (C-5-2017)
GTIN 4046356702713
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,082 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít