Reléový modul - PLC-RSC- 24DC/21 ATEX - 2902955

PLC-INTERFACE, sestávající ze svornicové základny k montáži na nosnou lištu se šroubovým připojením a výměnným miniaturním relé s výkonovým kontaktem, 1 přepínač, vstupní napětí 24 V DC, UL/cUL: schváleno pro použití v zóně Ex Class I, Div. 2 a ATEX (zóna 2)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2902955
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 412 (C-7-2015)
GTIN 4046356957588
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,031 kg
Číslo celní sazby 85364190
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít