Hybridní spouštěč motoru - ELR H51-9-DIN-RAIL-SET - 2902954

Kompletní balíček sestávající z ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 a EM-RD-ADAPTER k montáži na 35mm nosné lišty.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Šířka 22,5 mm
  • Bezpečnostní úroveň podle IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
  • Úspora kabeláže
  • Dlouhá životnost
  • Úspora místa
  • Nastavitelný proud pro bimetalovou funkci
  • Spínání odolné proti opotřebení

Obchodní data

Objednací klíč 2902954
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 33 (C-5-2017)
GTIN 4046356701877
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,350 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít