Převodníky pro optický kabel - FL MC EF 1300 MM SC - 2902853

Optický konvertor s duplexní optickou přípojkou SC (1300 nm), k realizaci 10/100Base-T(X) na skleněném vláknu Multimode (50/125 µm). Funkce automatického vyjednávání a autom. MDI(X). Rozsáhlá diagnostika Link. K montáži na lištu, napájení 18 ... 30 V DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Dosahy přenosu až 10 km
  • Automatické vyjednání
  • Přepínání Auto-MDI/MDI-X
  • Funkce Link Fault Pass Through (LFP) a Far End Fault (FEF) pro jednoduchý dozor spojení
  • Přenosové rychlosti 10/100 MBit/s
  • Atest pro stavbu lodí podle DNV
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2902853
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 337 (C-6-2017)
GTIN 4046356689236
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,179 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít