Měřicí převodník odporového teploměru - MINI MCR-RTD-UI-SP-NC - 2902850

Konfigurovatelný převodník teploty pro připojení 2-, 3-, 4vodičových odporových teploměrů a snímačů. Konfigurovatelný přes DIP přepínač nebo s rozšířenou funkcí pomocí software. Pružinová svorka, standardní konfigurace.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Konfigurovatelný, 3cestný oddělený teplotní převodník je vhodný pro připojení odporových teploměrů a snímačů v 2-, 3- a 4vodičové technice připojení.
Naměřené hodnoty se převádějí do lineárního signálu proudu nebo napěťového signálu.
Přístroj můžete konfigurovat pomocí bezplatného softwarového řešení. Standardní nastavení lze navíc jednoduše provést i pomocí DIP přepínače přímo na přístroji (viz konfigurační tabulka). Měřicí převodník podporuje fault monitoring.

Obchodní data

Objednací klíč 2902850
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 103 (C-7-2015)
GTIN 4046356689250
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,091 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít