Měřicí převodník kmitočtu - MINI MCR-SL-F-UI-NC - 2902832

Konfigurovatelný měřicí převodník frekvence je vhodný k připojení přibližovacích iniciátorů NAMUR a senzoriky s výstupy NPN, PNP. Konfigurovatelný přes přepínač DIP a Teach In Wheel. Šroubové připojení, standardní konfigurace.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Konfigurovatelný, 3cestný oddělený měřicí převodník frekvence je vhodný k připojení přibližovacích iniciátorů NAMUR (IEC 60947-5-6 a EN 50227) a senzoriky s výstupy NPN, PNP, které vytváří frekvenční signál.
Naměřené hodnoty se převádějí do lineárního signálu proudu nebo napěťového signálu.
Konfigurace se provádí přes přepínač DIP. Alternativně lze frekvenční rozsah s rozšířenými možnostmi nastavení konfigurovat prostřednictvím Teach In Wheel. Měnič podporuje fault monitoring.

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2902832
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 109 (C-7-2015)
GTIN 4046356682367
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,115 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít