Bezpečnostní relé - PSR-SCP- 24DC/MXF1/4X1/2X2/B - 2902725

Multifunkční bezpečnostní relé pro nouzové zastavení a ochranné dveře do SIL 3, kat.4, PL e, automatická nebo manuálně kontrolovaná aktivace, 4 spínače, 3 bezpečnostní funkce, 2 úrovně odpojení, zásuvná šroubová svorka

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Do kat.4/PL e dle EN ISO 13849-1, SILCL 3 dle EN 62061, SIL 3 dle IEC 61508
  • 3 bezpečnostní funkce v jednom zařízení
  • Malá šířka pouzdra, jen 22,5 mm
  • Konfigurace softwaru není nutná
  • Možnost dodání i s přípojkou Push-in
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2902725
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 266 (C-6-2017)
GTIN 4046356673006
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,221 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít