Zdroj konstantního napětí - MINI MCR-2-CVCS - 2902064

Obrázek ukazuje variantu MINI MCR-2-CVCS-PT

Konstantní zdroj napětí/proudu s výměnnou technikou připojení, vstupní napětí: 9,6 V DC ... 30 V DC. Nastavitelné výstupní napětí: 1,25 V ... 10 V DC nebo výstupní proud: 2,5 mA ... 20 mA. Konfigurovatelný přes DIP přepínač. Technologie šroubového připojení.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Konstantní zdroj napětí/proudu s výměnnou technikou připojení pro vytvoření vysoce přesného konstantního napětí a konstantního proudu. Vstupní napětí se může pohybovat v oblasti mezi 9,6 a 30 V DC a lze ho vkládat volitelně přes připojovací svorky modulů nebo ve svazku přes konektor na nosnou lištu. Na straně výstupu lze nastavit následující hodnoty napětí a proudu: 1,25 V, 2,5 V, 3,75 V, 5 V, 6,25 V, 7,5 V, 8,75 V, 10 V DC, 2,5 mA, 5 mA, 7,5 mA, 10 mA, 12,5 mA, 15 mA, 17,5 mA, 20 mA. Přístroj můžete konfigurovat pomocí DIP přepínače. Přístroj podporuje monitoring defektů a komunikaci NFC.

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2902064
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 100 (C-5-2017)
GTIN 4046356652124
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,107 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít