Oddělovací zesilovač - MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - 2902024

Univerzálně konfigurovatelný 4cestný oddělovací zesilovač, se spínacím výstupem a zásuvnou technikou připojení ke galvanickému oddělení analogových signálů. Konfigurovatelný pomocí DIP přepínače nebo pomocí softwaru. Technologie šroubového připojení, konfigurace na objednávku.

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Konfigurovatelný, volně nastavitelný 4cestný oddělovací zesilovač, se spínacím výstupem a zásuvnou technikou připojení ke galvanickému oddělení, přeměně, zesílení a filtrování standardních a normovaných signálů. Na vstupu lze zpracovávat proudové signály v rozsahu 0 mA ... 24 mA und napěťové signály v rozsahu 0 V ...12 V. Na výstupu je možné zpracovávat signály v rozmězí 0 mA ... 21 mA, příp. 0 V ... 10,5 V je možných. Minimální rozsah měření je 1 mA, resp. 0,5 V. Naprostá přesnost je zachována při rozsahu měření vyšším než 10 mA, resp. 5 V. Přístroj můžete konfigurovat pomocí bezplatného softwarového řešení. Standardní nastavení lze navíc jednoduše provést i pomocí DIP přepínače přímo na přístroji (viz konfigurační tabulka). Měřicí převodník podporuje monitorování defektů a komunikaci NFC.

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2902024
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 70 (C-5-2017)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,110 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít