Oddělovač napájení - MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - 2902015

3cestný oddělovač napájení se zásuvnou technikou připojení. Transparentní pro HART, vstupní signál 0(4)...20 mA, výstupní signál 0(4)...20 mA. Přístroj je možné použít v provozu oddělovače i oddělovače napájení. Technika připojení push-in

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Oddělovací zesilovač napájení se zásuvnou technikou připojení zásobuje převodníky nacházející se v poli a galvanicky odděluje vstupní signál od výstupního. Datové protokoly HART mohou být přenášeny obousměrně. Přístroje je možné použít v provozu oddělovače i oddělovače napájení. Na vstupní a výstupní straně jsou při maximální zátěži 600 Ω na výstupu k dispozici analogové normované signály 0 ... 20 mA nebo galvanicky oddělené 4 ... 20 mA. Převodník podporuje monitorování defektů a komunikaci NFC.

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2902015
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 77 (C-5-2019)
GTIN 4046356649544
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,088 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít