novinka

Pasivní odpojovač - MINI MCR-2-I-I-ILP - 2901994

Obrázek ukazuje variantu MINI MCR-2-I-I-ILP-PT

Jednokanálový 2cestný oddělovač napájený ze vstupní smyčky s výměnnou technikou připojení ke galvanickému oddělení analogových signálů. Vstupní signál = výstupní signál: 0(4) mA ... 20 mA, technologie šroubového připojení.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Jednokanálový 2cestný oddělovač napájený ze vstupní smyčky s výměnnou technikou připojení ke galvanickému oddělení a filtrování analogových signálů. Oddělovač napájený ze vstupní smyčky umožňuje provoz na aktivních senzorech s napájecím napětím od 9,6 V DC ... 30 V DC. Napájení probíhá přes proudovou smyčku senzoru. Vstupní signál = výstupní signál: 0(4) mA ... 20 mA. Měřicí převodník podporuje komunikaci NFC.

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2901994
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 78 (C-5-2017)
GTIN 4046356648653
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,108 kg
Číslo celní sazby 85437090
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít