Zdroj napájení - QUINT-PS/ 3AC/24DC/20/TWINSET - 2901668

Žádný obrázek

Primárně taktovaný napájecí zdroj QUINT k montáži na nosnou lištu, vstup: 3fázový, výstup: 24 V DC / 20 A, s integrovanou technologií SFB (Selective Fuse Breaking Technology), vč. montovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Zdroj napájení QUINT POWER – maximální dostupnost systému díky technologii SFB
Kompaktní zdroj napájení nové generace QUINT POWER maximalizuje dostupnost vašeho zařízení. S technologií SFB (Selective Fuse Breaking Technology), 6násobným jmenovitým proudem pro 12 ms, lze poprvé rychle a spolehlivě iniciovat i standardní jističe vedení. Chybné proudové obvody jsou selektivně odpojeny, chyba je vymezena a důležité části zařízení zůstávají v provozu. Rozsáhlá diagnostika probíhá na základě stálé kontroly výstupního napětí a proudu. Tato preventivní kontrola funkce zobrazuje kritické provozní stavy a hlásí je řízení, dříve než dojde k poruše.

Obchodní data

Objednací klíč 2901668
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356625258
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,990 kg
Číslo celní sazby 85044030
Země původu TH (Thajsko)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít