Kulatý kabel - VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/4,0M - 2901610

Osazený, kulatý kabel; řídicí jednotka: Axioline Realtime I/O; přípojka 1: Jednotlivé žíly (8-pólový) (Žíly jsou popsány a opatřeny koncovkami vodiče.); přípojka 2: IDC/FLK-zdířkový konektor (1x 14-pólový, 90 °-vývod); délka kabelu: 4 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • 8 předem osazených otevřených konců, pro připojení k V/V systému Axioline Realtime
  • 14pólový konektor, zastříknutý
  • Popisovací pole na zástrčce
  • Spojení 1:1
  • Přenos vždy 8 kanálů

Obchodní data

Objednací klíč 2901610
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 491 (C-5-2017)
GTIN 4046356617703
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,216 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít