V/V rozšiřující modul - RAD-AO4-IFS - 2901538

Rozšiřující modul V/V Radioline, 4 analogové proudové nebo napěťové výstupy (0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Galvanické dělení kanál ke kanálu
  • Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70°C
  • Jednoduchá výměna modulu i během provozu (Hot-Swap)
  • Snadné uvedení do provozu rýhovaným kolečkem
  • Schváleno pro použití v zóně 2
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2901538
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 463 (C-6-2017)
GTIN 4046356609166
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,174 kg
Číslo celní sazby 85177000
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít