Bezpečnostní relé - PSR-SPP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B - 2901429

Obrázek ukazuje variantu 230 V

Bezpečnostní relé dohledu nouzového vypnutí a ochranných dveří do SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle EN ISO 13849, jedno nebo dvoukanálový provoz, 3 povolovací trasy, vstupní jmenovité napětí 230 V AC/DC, výměnná pružinová svornice

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Do kat.4/PL e dle EN ISO 13849-1, SILCL 3 dle EN 62061, SIL 3 dle IEC 61508
  • Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
  • 3 povolovací trasy, 1 cesta signálního proudu
  • Základní izolace
  • Jedno a dvoukanálové ovládání
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2901429
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 229 (C-6-2019)
GTIN 4046356592208
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,176 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít