Pouzdro elektroniky - ME MAX 17,5 SF G 2-2 KMGY - 2901369

Kompletní pouzdro, délka: 85 mm, bez větrací štěrbiny, příčné spojení: Konektor na nosnou lištu, barva: světle šedá, šířka: 17,5 mm, výška: 70,4 mm, počet pólů příčného spojení: 5

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME MAX
  • Jednoduchá montáž
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 6,2 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2901369
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 685 (C-1-2013)
GTIN 4046356178525
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,027 kg
Číslo celní sazby 85389099
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít