Spodní část krytu - ME 22,5 SF-UT BK - 2901217

Pouzdra nosné lišty, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, superploché provedení, s větracími štěrbinami, šířka: 22,6 mm, výška: 99 mm, Hloubka: 44,3 mm, příčné spojení: bez konektoru sběrnice, počet pólů příčného spojení: není relevantní, barva: černá (9005)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2901217
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 150 ks
GTIN 4046356132824
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,019 kg
Číslo celní sazby 85389099
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít