Průmyslový PC - VMT 5015 SM EN - 2900658

IPC v IP65 s dotykovou obrazovkou, 15" displej, uzavřené pouzdro.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

VMT mobilita lehce vytvořena!
VMT 5015 je výkonné terminálové PC v IP65 s dotykovou obrazovkou a možným čelním USB, které je vestavěno do robustního pouzdra ze slitiny hliníku a s dokonalým tvarem. Odpadní teplo procesoru je odváděno přes zadní stěnu terminálu vytvořenou jako chladič do okolního vzduchu. Terminál je dodáván sériově se softwarovou klávesnicí. Na softwarové klávesnici jsou k dispozici všechna alfanumerická tlačítka standardní klávesnice. Navíc je možné přepnout na oddělenou číselnou klávesnici.
VMT 5015 disponuje 15“ barevným displejem TFT s vysokou rozlišovací schopností s rozlišením 1024 x 768 obrazových bodů.
Plochý IPC se vyznačuje především vysokou třídou ochrany IP65 a jednoduchou a přímou montáží na stroji. Prostřednictvím zdroje napětí 10 - 35 V je VMT 5015 zvláště vhodný pro mobilní použití.
Montáž je možná podle výběru přes úhlový držák (levý a pravý), stolní patku, zavěšení Vesa Standard, připojovací výložníkový adaptér Rittal.

Obchodní data

Objednací klíč 2900658
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 153 (AX-2009)
GTIN 4046356148245
Hmotnost/kus (bez obalu) 6,500 kg
Číslo celní sazby 84714100
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít