Hybridní spouštěč motoru - ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2 - 2900575

Hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 550 V AC, se vstupem 230 V AC, výstupní proud 2,4 A a nastavitelná ochrana při přetížení.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Šířka 22,5 mm
  • Úspora místa
  • Dlouhá životnost
  • Úspora kabeláže
  • 3fázové smyčkové můstky
  • Nastavitelný proud pro bimetalovou funkci
  • Spínání odolné proti opotřebení
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900575
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 29 (C-5-2019)
GTIN 4046356528177
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,216 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít