Hybridní spouštěč motoru - ELR H5-ES-SC- 24DC/500AC-9 - 2900561

Hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 550 V AC, se vstupem 24 V DC, výstupní proud 9 A a funkce nouzového vypnutí.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Šířka 22,5 mm
  • Bezpečnostní úroveň podle IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
  • Úspora místa
  • Úspora kabeláže
  • Dlouhá životnost
  • 3fázové smyčkové můstky
  • Spínání odolné proti opotřebení
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900561
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 179 (IF-2011)
GTIN 4046356527842
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,217 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít