Hybridní spouštěč motoru - ELR H5-ES-SC- 24DC/500AC-0,6 - 2900558

Obrázek ukazuje variantu 9 A

Hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 550 V AC, se vstupem 24 V DC, výstupní proud 0,6 A a funkce nouzového vypnutí.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Šířka 22,5 mm
  • Bezpečnostní úroveň podle IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
  • Úspora místa
  • Úspora kabeláže
  • Dlouhá životnost
  • 3fázové smyčkové můstky
  • Spínání odolné proti opotřebení
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900558
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 178 (IF-2011)
GTIN 4046356527781
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85371099
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít