Hybridní spouštěč motoru - ELR H3-ES-SC-230AC/500AC-2 - 2900553

Obrázek ukazuje variantu 9 A

Hybridní spouštěč motoru ke spuštění 3~ AC motorů do 550 V AC, se vstupem 230 V AC, výstupní proud 2,4 A a funkce nouzového vypnutí.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Šířka 22,5 mm
  • Spínání odolné proti opotřebení
  • Bezpečnostní úroveň podle IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
  • Úspora místa
  • Úspora zapojení do 9 A
  • Dlouhá životnost
  • 3fázové smyčkové můstky
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900553
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 182 (IF-2011)
GTIN 4046356527774
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,205 kg
Číslo celní sazby 85371099
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít