Hybridní spouštěč motoru - ELR H5-SC-230AC/500AC-9 - 2900539

Hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 550 V AC, se vstupem 230 V AC, výstupní proud 9 A.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Šířka 22,5 mm
  • Úspora kabeláže
  • Úspora místa
  • Dlouhá životnost
  • 3fázové smyčkové můstky
  • Spínání odolné proti opotřebení
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900539
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 25 (C-5-2017)
GTIN 4046356526098
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,229 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít