Bezpečnostní relé - PSR-SCP- 24UC/ESAM4/3X1/1X2/B - 2900509

Bezpečnostní relé dohledu nouzového zastavení a ochranných dveří do SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle EN ISO 13849, jedno nebo dvoukanálový provoz, 3 povolovací trasy, vstupní jmenovité napětí 24 V AC/DC, zásuvný konektor se šroubovými svorkami

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Do kat.4/PL e dle EN ISO 13849-1, SILCL 3 dle EN 62061, SIL 3 dle IEC 61508
  • Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
  • Základní izolace
  • 3 povolovací trasy, 1 cesta signálního proudu
  • Jedno a dvoukanálové ovládání
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2900509
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 260 (C-6-2017)
GTIN 4046356513579
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,137 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít